Empalmador de conectores - UHV 95-KH/KH - 2130172

La figura muestra una combinación de las variantes UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS y UHV 95-KH/KH

Borne universal con conexión por tornillo, sección: 35 - 95 mm², AWG: 2 - 4/0, anchura: 40 mm, color: Gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión
  • Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes
  • Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²

Datos mercantiles

Clave de pedido 2130172
Unidad de embalaje 10 Udad
Página del catálogo Página 555 (C-1-2017)
EAN 4017918052959
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 305.500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen IN (India)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios