Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 8-STF-7,62 - 1996184

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 8, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1996184
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 531 (C-1-2013)
EAN 4046356037921
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40.000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen IN (India)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios