Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 4-3,81 HTBKR24 NZ19001 - 1991817

La figura muestra una variante de 2 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldar THR, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1991817
Unidad de embalaje 350 Udad
Cantidad de pedido mínima 350 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918965853
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.947 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios