Borne para placa de circuito impreso - PTSA 0,5/ 6-2,5-Z - 1990041

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 2 A, tensión nominal: 250 V, paso: 2,5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde. Patillas de soldar desplazadas, dos hileras

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1990041
Unidad de embalaje 100 Udad
Página del catálogo Página 411 (C-1-2013)
EAN 4017918973612
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.229 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios