Conector macho - PST 1,3/ 6-5,0 (VPE100) - 1988723

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1988723
Unidad de embalaje 100 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918938604
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.984 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios