Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 4-PVH-5,0 BK - 1987274

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1987274
Unidad de embalaje 250 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918928292
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.506 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios