Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 2-3,5 HT BK - 1985807

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldar THR, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro. Este artículo puede soldarse junto con componentes SMD en hornos de soldadura por reflujo.
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1985807
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Página del catálogo Página 75 (C-1-2013)
EAN 4017918929213
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.280 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios