Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/15-PH-3,5-A - 1984594

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 200 V, número de polos: 15, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1984594
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356036276
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.719 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios