Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCC 1/ 4-STZ-3,81 BU - 1982091

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión engastada, color: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1982091
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918954307
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.384 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios