Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKICS 2,5/ 6-ST-5,08 - 1981788

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1981788
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 288 (C-1-2013)
EAN 4017918972820
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.376 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios