Regleta de base - ST 2,5-PCB/11-G-5,2 - 1980462

La figura muestra una variante de 5 polos

Acoplamiento ST-COMBI, dirección de conexión horizontal a la placa de circuito impreso, paso: 5,2 mm, número de polos: 11

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Las soluciones enchufables pueden realizarse continuamente desde carriles simétricos hasta aparatos con el mismo conector
  • La anchura de división de esta regleta de base está ajustada al conector COMBI

Datos mercantiles

Clave de pedido 1980462
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 293 (C-1-2017)
EAN 4017918972134
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16.183 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios