Regleta de base - ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2 - 1980381

La figura muestra una variante de 5 polos

Acoplamiento ST-COMBI, dirección de conexión horizontal a la placa de circuito impreso, paso: 5,2 mm, número de polos: 3

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Las soluciones enchufables pueden realizarse continuamente desde carriles simétricos hasta aparatos con el mismo conector
  • La anchura de división de esta regleta de base está ajustada al conector COMBI

Datos mercantiles

Clave de pedido 1980381
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 293 (C-1-2017)
EAN 4017918972059
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.039 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios