Regleta de base - MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 CW CD 1,7 - 1973194

La figura muestra una variante de 8 polos del artículo de color verde

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, color: blanco crema, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1973194
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918942182
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.650 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios