Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 4-G THT-R32 - 1970087

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1970087
Unidad de embalaje 330 Udad
Cantidad de pedido mínima 330 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918929749
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.200 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios