Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6/ 4-STF-10,16 NZ4450 - 1966855

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1966855
Unidad de embalaje 50 Udad
EAN 4017918914912
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36.514 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios