Regleta de base - MCV 0,5/10-G-2,5 THT R44 - 1963845

Carcasa de base, corriente nominal: 4 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 10, paso: 2,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte bajo: "Descargas"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1963845
Unidad de embalaje 220 Udad
Cantidad de pedido mínima 220 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 171 (C-1-2013)
EAN 4017918916459
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.020 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios