Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 0,5/ 7-G-2,5 THT R44 - 1963696

Carcasa de base, corriente nominal: 4 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 7, paso: 2,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1963696
Unidad de embalaje 330 Udad
Cantidad de pedido mínima 330 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 171 (C-1-2013)
EAN 4017918943141
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.180 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios