Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCDV 0,5/12-G1-2,5 HT BK - 1961342

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 4 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 12, paso: 2,5 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Componente estándar de plástico resistente a altas temperaturas; adecuado para procesos de soldadura por reflujo. Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte bajo: "Descargas"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1961342
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 79 (CC-2005)
EAN 4017918912666
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7.134 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios