Borne de paso - UKB 4-FS(2-2,8-0,8) - 1960026

La figura muestra una variante del artículo

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, Conexión por tornillo, número de conexiones: 3, sección:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 32,  NS 35/7,5,  NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1960026
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918052614
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10.160 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios