Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCA 2,5/ 9-GR-5,08P26THR - 1959273

La figura muestra un conector izquierdo y derecho, como variante de 8 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 9, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Conectores macho "Two In One" siempre deben componerse de un segmento izquierdo (L) y uno derecho (R). Téngase en cuenta la pieza opuesta correspondiente bajo "Accesorios" para completar el conector macho THR.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1959273
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 156 (CC-2005)
EAN 4017918934606
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.276 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios