Borne de paso - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, número de conexiones: 8, sección:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los conectores partidos permiten atornillar en lugar de un casquillo enchufable plano de 6,3 mm, un casquillo enchufable totalmente aislado o dos casquillos desnudos de 2,8 mm
  • Las paredes de la carcasa sobresalen solamente un poco de las piezas metálicas, porque los casquillos enchufables totalmente aislados se salen de la conexión
  • La conexión de enchufe plano frontal es el concepto de cableado óptimo cuando se tiene condiciones de espacio reducidas y se tiene que hacer sitio a canales de cable cerca de regleta de bornes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1953017
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 499 (C-1-2017)
EAN 4017918052508
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10.990 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios