Regleta de base - PC 6-16/ 2-G-10,16 BK - 1950298

La figura muestra una variante de 8 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, color: negro, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1950298
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918886837
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.069 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios