Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/ 5-ST-5,08 NZ23110 - 1950201

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1950201
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918886783
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.402 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios