Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 7-ST-3,81 BD:4-10 (WH) - 1945685

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, Corriente nominal: 8 A, N.º polos: 7, Paso: 3,81 mm, Técnica de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1945685
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918863906
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.909 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios