Carcasa pasamuros - PCV 6-16/ 4-G-10,16 CODED GY NZ - 1941676

La figura muestra una variante de 8 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, color: gris, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1941676
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
EAN 4017918843496
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15.510 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios