Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C8 R1,8 - 1938362

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector directo para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1938362
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918823740
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.170 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios