Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5-PVH-5,0 SAMPLE-SET - 1935462

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 1, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1935462
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918935849
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 59.700 g
Número de tarifa arancelaria 85366990