Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 3-5,0-V - 1935323

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde. Otra posibilidad: Conexión de un conductor de 1,5 mm² con puntera, pero con reducción de la tensión de dimensionamiento o del grado de suciedad / de la categoría de sobretensiones.
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1935323
Unidad de embalaje 250 Udad
Página del catálogo Página 421 (C-1-2013)
EAN 4017918923914
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.872 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios