Conector enchufable para placa de circ. impreso - GICV 2,5 HC/ 4-G-7,62 - 1756508

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1756508
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 507 (C-1-2013)
EAN 4046356339285
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.015 g
Número de tarifa arancelaria 85366930