Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 9-PH-5,0 CLIP - 1755800

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, número de polos: 9, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Encajable en carcasa para equipos mediante geometría CLIP
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1755800
Unidad de embalaje 100 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
Página del catálogo Página 425 (C-1-2013)
EAN 4046356335287
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.519 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!