Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 0,5/ 4-G-2,5 P26 - 1755350

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, número de polos: 4, paso: 2,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1755350
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356332989
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.864 g
Número de tarifa arancelaria 85366930