Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MC 0,5/12-ST-2,5 BK - 1755279

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, número de polos: 12, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1755279
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356330862
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.845 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!