Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 GY1CP3 - 1755208

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en la parte frontal del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1755208
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356330800
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 42.000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)