Carcasa pasamuros - MCV 1,5/ 8-G-3,81 P14 THRR56 - 1754526

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1754526
Unidad de embalaje 200 Udad
Cantidad de pedido mínima 200 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 209 (C-1-2013)
EAN 4046356329934
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.090 g
Número de tarifa arancelaria 85366930