Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 4-3,81 HT BK VPE500 - 1754157

La figura muestra una variante de 3 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, paso: 3,81 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldar THR, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1754157
Unidad de embalaje 500 Udad
Cantidad de pedido mínima 500 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356327909
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.400 g
Número de tarifa arancelaria 85369010