Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PC 16/ 2-ST-10,16 BD:2,1SL - 1754089

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1754089
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356327657
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22.614 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)