Borne para placa de circuito impreso - FRONT 2,5-V/SA 5/ 7 RZ BD:--USO - 1753080

La figura muestra una variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, paso: 5 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1753080
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356321853
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25.990 g
Número de tarifa arancelaria 85369010