Carcasa pasamuros - MSTBA 2,5 HC/ 2-GU - 1752492

La figura muestra los artículos estándar

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 2, paso: 5 mm, color: verde, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1752492
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356320771
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.858 g
Número de tarifa arancelaria 85366930