Carcasa pasamuros - MCDNV 1,5/16-G1-3,81 P14THR - 1750245

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 16, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La longitud de pin es de 1,4 mm. Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte en: "Descargas".

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1750245
Unidad de embalaje 30 Udad
Cantidad de pedido mínima 30 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 220 (C-1-2013)
EAN 4046356314671
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.200 g
Número de tarifa arancelaria 85366930