Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCDN 1,5/10-G1-3,81 P26THR - 1749609

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La longitud de pin es de 2,6 mm. Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte en: "Descargas"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1749609
Unidad de embalaje 30 Udad
Cantidad de pedido mínima 30 Udad
Página del catálogo Página 219 (C-1-2013)
EAN 4046356314046
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.660 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen BG (Bulgaria)