Conector enchufable para placa de circ. impreso - ISPC 16/ 9-STGF-10,16 - 1748778

La figura muestra una variante de 5 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, número de polos: 9, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1748778
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 565 (C-1-2013)
EAN 4046356311007
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 76.860 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen IN (India)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!