Conector enchufable para placa de circ. impreso - ISPC 16/ 2-ST-10,16 - 1748545

La figura muestra una variante de 5 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1748545
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 564 (C-1-2013)
EAN 4046356310604
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17.462 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen IN (India)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!