Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 25/ 3-15,00 GY BD:NZ - 1747698

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 125 A, paso: 15 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1747698
Unidad de embalaje 25 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356298841
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 64.700 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen SK (Eslovaquia)