Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/10-GFL-3,5 THTPANZ71729 - 1746709

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1746709
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356290982
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.488 g
Número de tarifa arancelaria 85366930