Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY AU - 1746628

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1746628
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356292351
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.076 g
Número de tarifa arancelaria 85366990