Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-G-3,5-RN AU GY - 1746495

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, color: gris, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1746495
Unidad de embalaje 50 Udad
EAN 4046356291439
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.754 g
Número de tarifa arancelaria 85366930