Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-G-3,5 THT PIN26-R32 - 1746440

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1746440
Unidad de embalaje 140 Udad
Cantidad de pedido mínima 140 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356290395
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.119 g
Número de tarifa arancelaria 85366930