Conector macho - PST 1,3/ 4-5,0 GY - 1746369

La figura muestra una variante de 6 polos

Conector macho, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 4, paso: 5 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1746369
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356290166
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.686 g
Número de tarifa arancelaria 85366930