Conector enchufable para placa de circ. impreso - GIC 2,5 HC/ 6-G-7,62 - 1745823

La figura muestra una variante de 5 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1745823
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 506 (C-1-2013)
EAN 4046356310222
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7.500 g
Número de tarifa arancelaria 85366930