Conector enchufable para placa de circ. impreso - GIC 2,5 HC/ 2-G-7,62 - 1745784

La figura muestra una variante de 5 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 2, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1745784
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 506 (C-1-2013)
EAN 4046356310185
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.908 g
Número de tarifa arancelaria 85366930